Arrow-shaped tweezers

Arrow-shaped tweezers

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

[Features]
· The tip is in the form of an arrowhead, and is made to be very robust, therefore suited to prying work, etc.

Basic Specifications
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
Same day
-

Part Number : NO.135
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip Type
    Other
  • Main Body Material
    Stainless Steel
  • Tip material
    Stainless Steel
  • Overall Length(mm)
    125
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Main Body
  • With/without tip replacement function
    NA
  • Width(mm)
    10
  • JAN Code
    4962485091163

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ