• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Clear File Color Base Triple

Clear File Color Base Triple

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Easily supports a large number of documents with 60 pockets.
Insertion into the pockets is from the top.
A fixed (welded) type enabling easy page opening and turning.
The surface of the pockets is embossed (fine unevenness) for low light reflection and stickiness.

Basic Specifications

  • Product Type
    Clear File
  • Color
    Blue
  • Size
    A4 Portrait Type
  • Number of Pockets
    60
  • JAN Code
    4971660215508
  • Inner capacity
    1
Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1
2 Day(s) or more
-

Part Number : 132-3CBLUE
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1

Specificationtitle

  • Product Type
    Clear File
  • Color
    Blue
  • Size
    A4 Portrait Type
  • Number of Pockets
    60
  • JAN Code
    4971660215508
  • Specifications
    Cover with pocket
  • Width(mm)
    242
  • Height(mm)
    307
  • Back Width(mm)
    35

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)