1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (ชนิดมือถือ) SK-6161 / SK-6163

KSE MEASURING TOOLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (ชนิดมือถือ) SK-6161 / SK-6163
  • ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (ชนิดมือถือ) SK-6161 / SK-6163
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·จอ LCD ขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนความสูงของ ตัวอักษร 20 มม.
·สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 300 ชั่วโมงขึ้นไปด้วย ถ่าน AA 2 ก้อน (1.5 V)
· 20 A AC / DC การวัด

รหัสสินค้า
SK-6163
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

KSE MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(V) 4V/40V/400V/750V
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 400µA/4000µA/40 mA/400 mA/4 A/20 A ไฟฟ้ากระแสสลับ(ก) 400µA/4000µA/40 mA/400 mA/4 A/20 A ความต้านทาน(Ω) 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 75 ความลึก(มิลลิเมตร) 34 ความสูง(มิลลิเมตร) 160
ประเภทรายละเอียด ผู้ทดสอบหลายคน จอแสดงผล LCD จำนวน 4000 ความสูง ตัวอักษร 12 มม คุณสมบัติ LCD ขนาดใหญ่ที่มีความสูงของการแสดง ตัวอักษร 20 มม. เพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจน ·ใช้งานได้ต่อเนื่อง 300 ชั่วโมงขึ้นไปด้วย ถ่าน AA 2 ก้อน (1.5 V) · 20 A AC / DC การวัด
มวล(ก.) 180 พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่1.5 V R6P x 2 เสริม ความถี่,อัตราส่วนหน้าที่,การทดสอบความต่อเนื่อง, การทดสอบไดโอด ความจุไฟฟ้าสถิต