1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด รั่ว ( กระแสไฟรั่ว )

KSE MEASURING TOOLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แคลมป์ยึด รั่ว ( กระแสไฟรั่ว )
  • แคลมป์ยึด รั่ว ( กระแสไฟรั่ว )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·มาพร้อมกับตัว วงจรเปรียบเทียบ การสั่นสะเทือนที่เปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยออดและการสั่นสะเทือน
·คลื่น ความถี่สูง สูง 150 Hz ขึ้นไปถูกตัดด้วย ชุดกรอง ความถี่ต่ำ
· แคลมป์ยึด รั่วขนาดกะทัดรัดที่ใช้งานง่าย
·เลือกจากหัว แคลมป์ยึด สองหัวเพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน

รหัสสินค้า
SK-7825
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

KSE MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล (ประเภทการวัดกระแสไฟรั่ว) แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(V) 400V/600V ไฟฟ้ากระแสสลับ(ก) 40 mA/400 mA/40 A/100 A
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 58 ความลึก(มิลลิเมตร) 27 ความสูง(มิลลิเมตร) 184
จอแสดงผล LCD 4,000 Counts จำนวนการแสดงผลสูงสุด 4,050 คุณสมบัติ ·ติดตั้งตัว วงจรเปรียบเทียบ การสั่นสะเทือนที่ให้คำเตือนทั้งเสียงออดและการสั่นสะเทือน (เครื่องแรกของโลก) ฟังก์ชัน วงจรเปรียบเทียบ มีประโยชน์แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ·คลื่น ความถี่สูง สูง 150 Hz ถูกตัดด้วย ชุดกรอง ความถี่ต่ำ · แคลมป์ยึด รั่วขนาดกะทัดรัดใช้งานง่าย · แคลมป์ยึด สองประเภทที่สามารถเลือกได้ตามการ การใช้งาน ·เครื่องนี้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 100 ชั่วโมง (โดยใช้ ถ่าน อัลคาไลน์) ·สามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้นอกเหนือจากการวัด กระแสไฟฟ้า · ฟังก์ชั่น แสดงผลค้างไว้เพื่อเก็บ ค่า แสดงด้วย ซิงเกิ้ลสวิตช์ ·ฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติภายในเวลาประมาณ 15 นาทีนับตั้งแต่การทำงานครั้งล่าสุด อุปกรณ์เสริม 100-63 สายทดสอบ , กระเป๋าพก สายนำไฟฟ้า 1020, แบตเตอรี่ (1.5 V LR03) X 2
มวล(ก.) 180 พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ 1.5 V (L) R03 x 2 เสริม เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวนำ ที่จะวัด: สูงสุด ⌀40 mm