• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click
Stainless Steel Flat Bed

Stainless Steel Flat Bed

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
1 Day(s)

[Features]
· The entire handle is also made of stainless steel so it is hygienic.

Basic Specifications

  • Product Type
    Scoop
  • Amount Of Content
    1 pc.

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 1140
  • 1170
  • 1200
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Capacity(ml)

Refine byกรองตาม

  • 1200
  • 1800
  • 2300
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Diameter×Depth(mm)

Refine byกรองตาม

  • 150×83
  • 180×95
  • 210×100
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4989999342956
  • 4989999342963
  • 4989999342970
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 488-6097
  • 488-6089
  • 488-6071
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
1 pc.
1140
1200
150×83
4989999342956
488-6071
1 Day(s)
-

Part Number : THSK15
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Scoop
  • Length(mm)
    1140
  • Capacity(ml)
    1200
  • Diameter×Depth(mm)
    150×83
  • JAN Code
    4989999342956
  • Trusco Code
    488-6071
  • Mass(g)
    790
  • Material
    Stainless steel (SUS304)
1 pc.
1170
1800
180×95
4989999342963
488-6089
1 Day(s)
-

Part Number : THSK18
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Scoop
  • Length(mm)
    1170
  • Capacity(ml)
    1800
  • Diameter×Depth(mm)
    180×95
  • JAN Code
    4989999342963
  • Trusco Code
    488-6089
  • Mass(g)
    940
  • Material
    Stainless steel (SUS304)
1 pc.
1200
2300
210×100
4989999342970
488-6097
1 Day(s)
-

Part Number : THSK21
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Scoop
  • Length(mm)
    1200
  • Capacity(ml)
    2300
  • Diameter×Depth(mm)
    210×100
  • JAN Code
    4989999342970
  • Trusco Code
    488-6097
  • Mass(g)
    1000
  • Material
    Stainless steel (SUS304)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●Stainless steel is hygienic and handle as well.

Materials

●Stainless Steel(SUS304)