(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click
Static Electricity Eliminator Sheet Spark Guard 4 Languages

Static Electricity Eliminator Sheet Spark Guard 4 Languages

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

Anti-static sheet that can be attached to metals, etc., to mitigate the impact of static shock.
[Features]
· Transparent and beautiful appearance without using carbon, yet still conductive.
· Flexible and can be pasted on to gentle curved surfaces.
· Stick onto various metal parts to discharge static electricity from the body simply by touching.
· Visual indication type.
[Applications]
· Ideal for areas prone to electrostatic shock in daily life and places where metal and plating processes are carried out.
· Ideal for doors, etc. at factories, hotels, elevators, residences, offices, etc.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Pack (2 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pack (2 pcs)
Same day
-

Part Number : TSG-K100D-FL
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (2 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Antistatic Countermeasures - Sheet
  • Sheet dimensions(mm)
    100×100×1.5
  • JAN Code
    4989999244977
  • Trusco Code
    440-9906
  • Material
    Special Antistatic Resin (Polyvinyl Chloride Resin Base)
  • Specifications
    Surface resistance value: 10×10⁹-¹⁰ Ω, with double sided tape
  • Mass(g)
    33

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ