(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Blowout-Free Bicycles for Use on Premises and in Case of Disasters, Hazard Runner (20")

Blowout-Free Bicycles for Use on Premises and in Case of Disasters, Hazard Runner (20")

[Features]
· Does not puncture. Requires no air pumping. No-puncture bicycle convenient for factory sites and emergencies.
· It is bright orange, which makes it highly visible from afar.
· Space for entering the company name, etc., is secured within the frame.
· Puncture-free highly elastic tires are used.
· Super flex tires are used. * These are resilient tires that do not get punctured thanks to the specialized technique of injecting liquid polyurethane elastomer.
[Applications]
· As transportation inside the factory premises.
· For riding on rough roads at construction sites, etc.
· For evacuation in the event of a disaster.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

THR5520

Features

●Will not punk. No need to inflate the air. Convenient self-sealing bicycle for factory work and for disaster.
●Orange color is excellent in visibility from a distance.
●The space to put company name etc. is secured in the frame part.

Usage

●For movement inside factory premises.
●For running on bad roads such as construction sites.
●For evacuation in the event of a disaster.

Specification

●Tires Size(inch):20
●Size(mm):1490 x 530 x 1040
●Folding Size(mm):880 x 330 x 640
●SPQ(piece):1
●Assembly Type(handle and pedal)
●Folding Type
●Self-sealing Flexible Tire
●Single Gear

Materials

●Heighten Steel(rim: aluminum alloy)
Part Number
THR5520
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass Specifications Material Amount Of Content
8 Day(s) 19.2(kg)Assembly type, Folding type, no flat flex tire, Single gearHigh Tension Steel (Rim: Aluminum Alloy)1 unit

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Size(mm) 1490×530×1040 Size When Folded(mm) 880×330×640 Tire Size(Inch) 20
JAN Code 4989999355925 Trusco Code 489-2836 Amount Of Content 1 unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part THR5520 in the Blowout-Free Bicycles for Use on Premises and in Case of Disasters, Hazard Runner (20") series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THR5520 ในชุด Blowout-Free Bicycles for Use on Premises and in Case of Disasters, Hazard Runner (20")