(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click
Blowout-Free Bicycles for Use on Premises and in Case of Disasters, Hazard Runner (20") with Basket

Blowout-Free Bicycles for Use on Premises and in Case of Disasters, Hazard Runner (20") with Basket

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s)

[Features]
· A basket for 20-inch type Hazard Runner (THR5520).
· Can be opened and closed with a single action.

Basic Specifications

  • Size(mm)
    350×180×200
  • Size When Folded(mm)
    350×30×200
  • JAN Code
    4989999355949
  • Trusco Code
    489-2828
  • Amount Of Content
    1 pc.

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
8 Day(s)
-

Part Number : THR20KG
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Size(mm)
    350×180×200
  • Size When Folded(mm)
    350×30×200
  • JAN Code
    4989999355949
  • Trusco Code
    489-2828
  • Mass
    1.5(kg)
  • Color
    Black

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●Hazard runner type it is a basket for 20 inch type(THR5520), 3 wheel bicycle(THR5503).
●Open and close with one touch.

Specification

●Color:Black
●Assembled Size(mm):350 x 180 x 200
●Folding Size(mm):350 x 30 x 200
●SPQ(piece):10