(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TP-E702 |
TP-E802 |
TP-E902 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,294.61 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 718 | 468 | 170 | 900 | 100 | 489-3441 | 10700 (10.7 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,835.18 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 800 | 535 | 223 | 1053 | 130 | 489-3484 | 16400 (16.4 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 18,448.07 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 900 | 605 | 233 | 1003 | 130 | 489-3522 | 19100 (19.1 กก.) | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว 10 11 Ωถึง 10 12 Ωทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่ง อุปกรณ์วัด งานละเอียด และควรหลีกเลี่ยงไฟฟ้าสถิต
รหัสรุ่น |
---|
TP-E702 |
TP-E802 |
TP-E902 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,294.61 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 718 | 468 | 170 | 900 | 100 | 489-3441 | 10700 (10.7 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,835.18 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 800 | 535 | 223 | 1053 | 130 | 489-3484 | 16400 (16.4 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 18,448.07 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 900 | 605 | 233 | 1003 | 130 | 489-3522 | 19100 (19.1 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง