(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SUS-104NU |
SUS-304NU |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68,286.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 740 | 480 | 145 | 100 | 485-4721 | 19000 (19 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 89,831.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 915 | 615 | 205 | 130 | 485-4772 | 40000 (40 กก.) | 1 หน่วย |
รถเข็นสแตนเลส 4 ล้อ 2 ชั้น ราวจับด้านเดียว เป็นรถเข็นสำหรับใช้บรรทุกสินค้าทั่วไป สามารถบรรทุกชิ้นงานได้ 2 ชั้น
[คุณสมบัติ]
• ประกอบด้วยชุดล้อ 4 ล้อ คือ
- ล้อเป็น (ลูกล้อหมุนรอบ 360 องศา เคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทาง) 2 ล้อ
- ล้อตาย (ลูกล้อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังเท่านั้น) 2 ล้อ
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต:
- ล้อรถเข็น : ยูรีเทน และมีโครงสร้างเป็นสแตนเลส (SUS304)
- โครงสร้างของรถเข็นผลิตจากสแตนเลส (SUS304)
• มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน สามารถรับน้ำของสินค้าได้ประมาณ 150 - 300 กิโลกรัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายสินค้าทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
รหัสรุ่น |
---|
SUS-104NU |
SUS-304NU |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68,286.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 740 | 480 | 145 | 100 | 485-4721 | 19000 (19 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 89,831.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 915 | 615 | 205 | 130 | 485-4772 | 40000 (40 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง