(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นพลาสติก, รถเข็นแกรนด์, ด้ามจับคงที่ / ล้อยูรีเทน

รถเข็นพลาสติก, รถเข็นแกรนด์, ด้ามจับคงที่ / ล้อยูรีเทน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 7,438.49 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TP-702U
TP-802U
TP-902U
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 7,438.49

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน 200 718 468 170 900 100 TP-700FB 4989999412581 489-2984 1 หน่วย

฿ 10,005.04

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน 300 800 535 220 1053 130 TP-800FB,TP-X800FB 4989999412680 489-3115 1 หน่วย

฿ 11,336.70

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน 400 900 605 230 1003 130 TP-900FB,TP-X900FB 4989999412789 489-3255 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    พลาสติก
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สี
    สีเขียว
  • สเปค
    งานประกอบ, ล้อเป็น และ ล้อตาย อย่างละ 2 ชิ้น
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) วัสดุ รีไซเคิล 100%
  • มือจับ
    เหล็ก
  • มือจับ พื้นผิว การประมวลผล
    สีฝุ่น
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ เรซิ่น ทนทานพร้อมโครงสร้าง ริบ ที่แข็งแรง
· รถบรรทุก มือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำด้วย โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวถนนที่มี น้ำมัน มากเนื่องจาก ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม

รหัสรุ่น
TP-702U
TP-802U
TP-902U
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 7,438.49

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน 200 718 468 170 900 100 TP-700FB 4989999412581 489-2984 1 หน่วย

฿ 10,005.04

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน 300 800 535 220 1053 130 TP-800FB,TP-X800FB 4989999412680 489-3115 1 หน่วย

฿ 11,336.70

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน 400 900 605 230 1003 130 TP-900FB,TP-X900FB 4989999412789 489-3255 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1