(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TP-X702 |
TP-X802 |
TP-X902 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,625.00 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 718 | 468 | 183 | 913 | 100 | TP-X700FB | 4989999412833 | 489-3573 | 9400 (9.4 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 11,008.84 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 800 | 535 | 220 | 1050 | 125 | TP-800FB,TP-X800FB | 4989999412871 | 489-3697 | 12200 (12.2 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 11,943.81 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 900 | 605 | 230 | 1000 | 125 | TP-900FB,TP-X900FB | 4989999412918 | 489-3786 | 14300 (14.3 กก.) | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ลูกล้อ เรซิ่น ที่มีเสียงรบกวนต่ำเป็นรถเข็นที่เงียบซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนในการเดินทาง
·สะดวกมากสำหรับการรับและส่งสินค้าในสถานที่ต่างๆเช่นใต้ดินซึ่งเสียงสะท้อนได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกมากสำหรับการทำงานในตอนเช้าตรู่หรือตอนดึกรวมถึงในย่านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้า ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TP-X702 |
TP-X802 |
TP-X902 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,625.00 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 718 | 468 | 183 | 913 | 100 | TP-X700FB | 4989999412833 | 489-3573 | 9400 (9.4 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 11,008.84 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 800 | 535 | 220 | 1050 | 125 | TP-800FB,TP-X800FB | 4989999412871 | 489-3697 | 12200 (12.2 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 11,943.81 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 900 | 605 | 230 | 1000 | 125 | TP-900FB,TP-X900FB | 4989999412918 | 489-3786 | 14300 (14.3 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง