(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นพลาสติก Grand รถเข็น แบบ แบบมือจับ พับ

รถเข็นพลาสติก Grand รถเข็น แบบ แบบมือจับ พับ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 6,244.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TP-701
TP-801
TP-901
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 6,244.00

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน 200 718 468 170 900 100 TP-700FB 4989999412512 489-2887 10400 (10.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 8,495.00

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน 300 800 535 220 1050 125 TP-800FB,TP-X800FB 4989999412635 489-3069 14200 (14.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 9,679.00

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน 400 900 605 230 1000 125 TP-900FB,TP-X900FB 4989999412734 489-3191 17900 (17.9 กก.) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    พลาสติก
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สี
    สีเขียว
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - ล้อเลื่อนล้อเลื่อนคงที่ x 2 ชิ้นต่อชิ้น
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) วัสดุ รีไซเคิล 100%
  • มือจับ
    เหล็ก
  • มือจับ พื้นผิว การประมวลผล
    สีฝุ่น
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถเข็นพลาสติก แบบมือจับพับได้
เป็นรถเข็น 4 ล้อ อีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรม มาพร้อมกับราวจับที่สามารถพับเก็บได้ ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี
[คุณสมบัติ]
ประกอบด้วยชุดล้อ 4 ล้อ คือ
• ล้อเป็น (ลูกล้อหมุนรอบ 360 องศา เคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทาง) 2 ล้อ
• ล้อตาย (ลูกล้อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังเท่านั้น) ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของรถเข็น 2 ล้อ
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต:
- ล้อรถเข็น : ยางสีเทา ทำให้มีเสียงเงียบ (59.3 เดซิเบล) และไม่ทิ้งคราบสกปรกบนพื้นที่ทำงาน
- ฐานรถเข็น : โพลีโพรพิลีนรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์ และมีโครงสร้างเป็นกระดูกช่วยเพิ่มความแข็งแรง
• มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน สามารถรับน้ำของสินค้าได้ประมาณ 200 - 400 กิโลกรัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายสินค้าทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสรุ่น
TP-701
TP-801
TP-901
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 6,244.00

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน 200 718 468 170 900 100 TP-700FB 4989999412512 489-2887 10400 (10.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 8,495.00

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน 300 800 535 220 1050 125 TP-800FB,TP-X800FB 4989999412635 489-3069 14200 (14.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 9,679.00

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน 400 900 605 230 1000 125 TP-900FB,TP-X900FB 4989999412734 489-3191 17900 (17.9 กก.) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เรซิ่นโพลีโพรพีลีน ใช้ใหม่สำหรับ รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สเปค

● สินค้าสำเร็จรูป
● แบบมือจับ พับได้
● ล้อยืดหยุ่นล้อคงที่ x 2 แต่ละอัน

วัสดุ

● กำลังโหลดแพลตฟอร์ม: โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) วัสดุ รีไซเคิล 100%
● มือจับ: เหล็กกล้า
● ดูแลรักษาพื้นผิว: สีฝุ่น
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ยาง