(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Weego KOMAWARI KUN กล่องเก็บของที่จับได้หลายแบบ

Weego KOMAWARI KUN กล่องเก็บของที่จับได้หลายแบบ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 397.94 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WP-HC-BK
WP-HC-GN
WP-HC-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 397.94

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ 4989999413175 489-4006 1 ชิ้น

฿ 448.51

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 4989999413182 489-4014 1 ชิ้น

฿ 448.51

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว 4989999413199 489-4022 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    พลาสติก
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    170
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    345
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • มวล(ก.)
    300
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นี่คือกล่องเก็บของสำหรับใช้ติดกับด้ามจับของ "weego" หรือ "komawari-kun"
·สะดวกในการจัดเก็บสิ่งของขนาดเล็กเช่นเดียวกับอวนและเข็มขัด ยาง

รหัสรุ่น
WP-HC-BK
WP-HC-GN
WP-HC-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 397.94

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ 4989999413175 489-4006 1 ชิ้น

฿ 448.51

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 4989999413182 489-4014 1 ชิ้น

฿ 448.51

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว 4989999413199 489-4022 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1