(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PEW-963PL-W |
PEW-963PL-YG |
PEW-973PL-W |
PEW-973PL-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,877.28 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 400 | ขาว | 488-4248 | 16600 (16.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 12,877.28 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 488-4256 | 16600 (16.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,093.34 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | ขาว | 488-4841 | 23600 (23.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,093.34 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 488-4850 | 23600 (23.6 กก.) | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·สามารถติด หูหิ้วแม่พิมพ์ เฉพาะด้าน ได้โดยใช้รู แบบเหลี่ยม ขนาด 25 มม. ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการ เครื่องมือ ฯลฯ
·ช่วยให้สามารถใช้ พื้นผิว ด้านข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ท่อถูกนำมาใช้เป็น เสาโพสต์ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและการย้ายชั้นวาง
รหัสรุ่น |
---|
PEW-963PL-W |
PEW-963PL-YG |
PEW-973PL-W |
PEW-973PL-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,877.28 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 400 | ขาว | 488-4248 | 16600 (16.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 12,877.28 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 488-4256 | 16600 (16.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,093.34 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | ขาว | 488-4841 | 23600 (23.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,093.34 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 488-4850 | 23600 (23.6 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง