(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PEW-9103-W |
PEW-9103-YG |
PEW-9123-W |
PEW-9123-YG |
PEW-963-W |
PEW-963-YG |
PEW-973-W |
PEW-973-YG |
PEW-993-W |
PEW-993-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,791.12 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 650 | ขาว | - | 488-3861 | 29900 (29.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,791.12 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 650 | เขียวอ่อน | - | 488-3870 | 29900 (29.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,477.23 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 600 | ขาว | - | 488-3888 | 32400 (32.4 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,477.23 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 600 | เขียวอ่อน | - | 488-3896 | 32400 (32.4 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 8,911.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 400 | ขาว | 4989999429893 | 488-4361 | 14000 (14.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 10,406.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 4989999429909 | 488-4418 | 14000 (14.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 9,595.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 750 | 500 | ขาว | 4989999429978 | 488-4965 | 19600 (19.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 9,595.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 4989999429985 | 488-5015 | 19600 (19.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 14,278.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | ขาว | - | 488-5121 | 24200 (24.2 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 14,278.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | เขียวอ่อน | - | 488-5139 | 24200 (24.2 กก.) | 1 หน่วย |
รถบรรทุกที่มี บุชชิ่ง ติดตั้งได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·รถบรรทุกชนิด ท่อเหล็ก พร้อม ลูกล้อ ระบบกันเสียง เงียบเรียบและใช้งานได้สะดวก
·ท่อถูกนำมาใช้เป็น เสาโพสต์ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและการย้ายชั้นวาง
·สารทำปฏิกริยา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับจัดเก็บ เครื่องมือ และอุปกรณ์
รหัสรุ่น |
---|
PEW-9103-W |
PEW-9103-YG |
PEW-9123-W |
PEW-9123-YG |
PEW-963-W |
PEW-963-YG |
PEW-973-W |
PEW-973-YG |
PEW-993-W |
PEW-993-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,791.12 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 650 | ขาว | - | 488-3861 | 29900 (29.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,791.12 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 650 | เขียวอ่อน | - | 488-3870 | 29900 (29.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,477.23 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 600 | ขาว | - | 488-3888 | 32400 (32.4 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,477.23 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 600 | เขียวอ่อน | - | 488-3896 | 32400 (32.4 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 8,911.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 400 | ขาว | 4989999429893 | 488-4361 | 14000 (14.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 10,406.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 4989999429909 | 488-4418 | 14000 (14.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 9,595.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 750 | 500 | ขาว | 4989999429978 | 488-4965 | 19600 (19.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 9,595.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 4989999429985 | 488-5015 | 19600 (19.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 14,278.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | ขาว | - | 488-5121 | 24200 (24.2 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 14,278.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | เขียวอ่อน | - | 488-5139 | 24200 (24.2 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง