(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PEW-662-W |
PEW-662-YG |
PEW-672-W |
PEW-672-YG |
PEW-692-W |
PEW-692-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,910.00 ฿ 4,430.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 400 | ขาว | 4989999429701 | 488-2539 | 9900 (9.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 6,910.00 ฿ 4,761.68 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 4989999429718 | 488-2580 | 9900 (9.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 10,025.99 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 750 | 500 | ขาว | - | 488-2733 | 13700 (13.7 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 10,025.99 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | - | 488-2784 | 13700 (13.7 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 11,549.21 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 600 | ขาว | - | 488-2857 | 16800 (16.8 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 9,912.00 ฿ 6,399.19 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 900 | 600 | เขียวอ่อน | - | 488-2865 | 16800 (16.8 กก.) | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·รถบรรทุกพร้อม บุชชิ่ง ติดตั้งได้ง่าย
·รถบรรทุกชนิด ท่อเหล็ก พร้อม ลูกล้อ ระบบกันเสียง เงียบเรียบและใช้งานได้สะดวก
·ท่อถูกนำมาใช้เป็น เสาโพสต์ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและการย้ายชั้นวาง
รหัสรุ่น |
---|
PEW-662-W |
PEW-662-YG |
PEW-672-W |
PEW-672-YG |
PEW-692-W |
PEW-692-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,910.00 ฿ 4,430.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 400 | ขาว | 4989999429701 | 488-2539 | 9900 (9.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 6,910.00 ฿ 4,761.68 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 4989999429718 | 488-2580 | 9900 (9.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 10,025.99 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 750 | 500 | ขาว | - | 488-2733 | 13700 (13.7 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 10,025.99 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | - | 488-2784 | 13700 (13.7 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 11,549.21 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 600 | ขาว | - | 488-2857 | 16800 (16.8 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 9,912.00 ฿ 6,399.19 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 900 | 600 | เขียวอ่อน | - | 488-2865 | 16800 (16.8 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง