(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Clean Phoenix แร็ค (sus304 / แบบแร็ค) สูง 632 มม

Clean Phoenix แร็ค (sus304 / แบบแร็ค) สูง 632 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 23,121.18 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CPE3-R763
CPE3-R773
CPE3-R793
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 23,121.18

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 488-1249 12200 (12.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 27,069.78

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 488-1257 15200 (15.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 31,621.88

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 900 600 488-1265 18200 (18.2 กก.) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    632
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    150
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    100
  • เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    25.4
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    3
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางของพร้อมตัวป้องกันการหก (สำหรับทั้งด้านหน้า / ด้านหลัง)
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    25
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • วัสดุ
    สกรู ก้านปรับระดับ:สเตนเลส (SUS304) ฐานรอง/แผ่นรอง ก้านปรับระดับ:ไนล่อน
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    สเตนเลส (SUS304)
  • บุชชิ่ง
    เรซิ่น นำไฟฟ้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชั้นวางพร้อมตัว ก้านปรับระดับ สเตนเลส

รหัสรุ่น
CPE3-R763
CPE3-R773
CPE3-R793
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 23,121.18

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 488-1249 12200 (12.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 27,069.78

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 488-1257 15200 (15.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 31,621.88

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 900 600 488-1265 18200 (18.2 กก.) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1