(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Clean Phoenix wagon (sus304 / conduct type) ความสูง 1200 mm

Clean Phoenix wagon (sus304 / conduct type) ความสูง 1200 mm

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 25,406.52 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CPE3-1264SD
CPE3-1274SD
CPE3-1294SD
CPE3-672SD
CPE3-692SD
CPE3-763SD
CPE3-773SD
CPE3-793SD
CPE3-963SD
CPE3-973SD
CPE3-993SD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 35,857.00

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน 600 400 1200 488-0811 4 19100 (19.1 กก.) 1 หน่วย

฿ 41,350.18

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 750 500 1200 488-0846 4 23100 (23.1 กก.) 1 หน่วย

฿ 47,435.14

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 900 600 1200 488-0871 4 27200 (27.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 25,406.52

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 600 488-0943 2 13200 (13.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 28,456.75

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 900 600 600 488-0978 2 15300 (15.3 กก.) 1 หน่วย

฿ 29,665.08

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 740 488-1010 3 14700 (14.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 33,842.26

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 740 488-1044 3 17700 (17.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 38,409.25

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 900 600 740 488-1079 3 20800 (20.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 29,727.07

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 880 488-1109 3 15100 (15.1 กก.) 1 หน่วย

฿ 33,904.25

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 880 488-1141 3 18100 (18.1 กก.) 1 หน่วย

฿ 38,471.24

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 900 600 880 488-1176 3 21200 (21.2 กก.) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    150
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    100
  • เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    25.4
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางของพร้อมตัวป้องกันการหก (สำหรับทั้งด้านหน้า / ด้านหลัง)
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
    10000Ω
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    25
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (มีสต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    สเตนเลส (SUS304)
  • บุชชิ่ง
    เรซิ่น นำไฟฟ้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    สเตนเลส (SUS304)
  • วัสดุ ล้อ
    ยางนำไฟฟ้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการขนส่งชิ้นส่วนหรือสินค้าที่มี งานละเอียด ซึ่งมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถิตเนื่องจาก ล้อ ใช้ ยางนำไฟฟ้า และ บุชชิ่ง ทำจาก เรซิ่น สื่อกระแสไฟฟ้า

รหัสรุ่น
CPE3-1264SD
CPE3-1274SD
CPE3-1294SD
CPE3-672SD
CPE3-692SD
CPE3-763SD
CPE3-773SD
CPE3-793SD
CPE3-963SD
CPE3-973SD
CPE3-993SD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 35,857.00

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน 600 400 1200 488-0811 4 19100 (19.1 กก.) 1 หน่วย

฿ 41,350.18

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 750 500 1200 488-0846 4 23100 (23.1 กก.) 1 หน่วย

฿ 47,435.14

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 900 600 1200 488-0871 4 27200 (27.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 25,406.52

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 600 488-0943 2 13200 (13.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 28,456.75

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 900 600 600 488-0978 2 15300 (15.3 กก.) 1 หน่วย

฿ 29,665.08

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 740 488-1010 3 14700 (14.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 33,842.26

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 740 488-1044 3 17700 (17.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 38,409.25

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 900 600 740 488-1079 3 20800 (20.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 29,727.07

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 880 488-1109 3 15100 (15.1 กก.) 1 หน่วย

฿ 33,904.25

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 880 488-1141 3 18100 (18.1 กก.) 1 หน่วย

฿ 38,471.24

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 900 600 880 488-1176 3 21200 (21.2 กก.) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1