(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท เจาะด้านข้างแบบเจาะรูน้ำหนักปานกลางชนิด M3

แผ่นเพลท เจาะด้านข้างแบบเจาะรูน้ำหนักปานกลางชนิด M3

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 835.75 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MM-PRH5
MM-PRH6
MM-PRH7
MM-PRH9
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ JAN Code มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 835.75

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 471 490-5512 4989999413212 0.7 กก 1 ชิ้น

฿ 912.70

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 10 วัน 571 490-5521 4989999413229 0.9 กก 1 ชิ้น

฿ 992.68

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 10 วัน 721 490-5539 4989999413236 1.1 กก 1 ชิ้น

฿ 1,177.78

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 921 490-5547 4989999413243 1.5 กก 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระดาน หมุด แบบฝัง ช่วยให้สามารถ หูหิ้วแม่พิมพ์ เครื่องมือ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ได้
·ความสูงในการติดตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่ พิทช์ 50 มม.

รหัสรุ่น
MM-PRH5
MM-PRH6
MM-PRH7
MM-PRH9
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ JAN Code มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 835.75

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 471 490-5512 4989999413212 0.7 กก 1 ชิ้น

฿ 912.70

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 10 วัน 571 490-5521 4989999413229 0.9 กก 1 ชิ้น

฿ 992.68

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 10 วัน 721 490-5539 4989999413236 1.1 กก 1 ชิ้น

฿ 1,177.78

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 921 490-5547 4989999413243 1.5 กก 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1