(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
M2-BS3 |
M2-BS4 |
M2-BS5 |
M2-BS6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 659.18 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 14 วัน | 900 | 488-1711 | 4989999411416 | 0.7 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 824.77 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | 488-1729 | 4989999411423 | 1.0 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 977.33 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1500 | 488-1737 | 4989999411430 | 1.2 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,149.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1800 | 488-1745 | 4989999411447 | 1.5 กก | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันสิ่งของตกหล่นเช่น อุปกรณ์เสริม และอื่น ๆ จากการ การรีด ใต้ ชั้นวางของ
·สามารถติดตั้งได้ง่ายๆโดยการสอดระหว่างคานล่างและชั้นวางของ
รหัสรุ่น |
---|
M2-BS3 |
M2-BS4 |
M2-BS5 |
M2-BS6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 659.18 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 14 วัน | 900 | 488-1711 | 4989999411416 | 0.7 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 824.77 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | 488-1729 | 4989999411423 | 1.0 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 977.33 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1500 | 488-1737 | 4989999411430 | 1.2 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,149.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1800 | 488-1745 | 4989999411447 | 1.5 กก | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง