(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ตา (เหล็กกล้า)
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 140.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TIN-06
TIN-08
TIN-012
TIN-038
TIN-058
TIN-10
TIN-12
TIN-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 142.45

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.06 M6 x 1.0 5 16 32.5 19 4989999270518 275-8113 15 ประเภทเมตริก 0.58 1 ชิ้น

฿ 140.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.08 M8 x 1.25 6.3 20 39.3 23 4989999270525 275-8121 32 ประเภทเมตริก 0.78 1 ชิ้น

฿ 181.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.22 W1 / 2 10 30 61.0 36 4989999270570 275-8172 125 ประเภทนิ้ว 2.15 1 ชิ้น

฿ 154.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.15 W3 / 8 8 25 48.5 28 4989999270563 275-8164 64 ประเภทนิ้ว 1.47 1 ชิ้น

฿ 253.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.45 W5 / 8 12.5 35 72.0 42 4989999270587 275-8181 220 ประเภทนิ้ว 4.41 1 ชิ้น

฿ 160.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.15 M10 x 1.5 8 25 48.5 28 4989999270532 275-8130 64 ประเภทเมตริก 1.47 1 ชิ้น

฿ 146.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.22 M12 × 1.75 10 30 61.0 36 4989999270549 275-8148 125 ประเภทเมตริก 2.15 1 ชิ้น

฿ 220.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.45 M16 × 2.0 12.5 35 72.0 42 4989999270556 275-8156 220 ประเภทเมตริก 4.41 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (SS400)
  • กระบวนการเตรียมผิว
    กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย พร้อม หัว รูป แหวน
[คุณสมบัติ]
เนื่องจากที่หัวน็อตเป็นรูปแหวน เชือก,โซ่ หรือสายไฟ จึงสามารถสอดเข้าไปเพื่อใช้งานได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระงับเครื่องจักรและเครื่องใช้

รหัสรุ่น
TIN-06
TIN-08
TIN-012
TIN-038
TIN-058
TIN-10
TIN-12
TIN-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 142.45

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.06 M6 x 1.0 5 16 32.5 19 4989999270518 275-8113 15 ประเภทเมตริก 0.58 1 ชิ้น

฿ 140.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.08 M8 x 1.25 6.3 20 39.3 23 4989999270525 275-8121 32 ประเภทเมตริก 0.78 1 ชิ้น

฿ 181.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.22 W1 / 2 10 30 61.0 36 4989999270570 275-8172 125 ประเภทนิ้ว 2.15 1 ชิ้น

฿ 154.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.15 W3 / 8 8 25 48.5 28 4989999270563 275-8164 64 ประเภทนิ้ว 1.47 1 ชิ้น

฿ 253.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.45 W5 / 8 12.5 35 72.0 42 4989999270587 275-8181 220 ประเภทนิ้ว 4.41 1 ชิ้น

฿ 160.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.15 M10 x 1.5 8 25 48.5 28 4989999270532 275-8130 64 ประเภทเมตริก 1.47 1 ชิ้น

฿ 146.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.22 M12 × 1.75 10 30 61.0 36 4989999270549 275-8148 125 ประเภทเมตริก 2.15 1 ชิ้น

฿ 220.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.45 M16 × 2.0 12.5 35 72.0 42 4989999270556 275-8156 220 ประเภทเมตริก 4.41 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก หัว น๊อตตัวเมีย เป็นรูป แหวน สามารถใช้ผ่าน เชือก โซ่ สายไฟและอื่น ๆ

การใช้

● เครื่องจักร ยกและอุปกรณ์

วัสดุ

● เหล็กกล้า 
● กระบวนการเตรียมผิว: UniChrome