(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียวยาว (เหล็กกล้า)
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 53.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TAB-10150L
TAB-1080L
TAB-12100L
TAB-12200L
TAB-630L
TAB-640L
TAB-840L
TAB-870L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 107.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.07 M10 8.8 25 42.6 150 50 4989999271003 275-7729 134 0.73 1 ชิ้น

฿ 99.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.07 M10 8.8 25 42.6 80 50 4989999270990 275-7711 100 0.73 1 ชิ้น

฿ 145.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.1 M12 10.5 32 53 100 60 4989999271010 275-7737 174 0.98 1 ชิ้น

฿ 161.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 14 วัน 0.1 M12 10.5 32 53 200 60 4989999271027 275-7745 241 0.98 1 ชิ้น

฿ 67.18

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.02 M6 5.2 15 25.4 30 25 4989999270952 275-7672 18 0.20 1 ชิ้น

฿ 70.02

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.02 M6 5.2 15 25.4 50 40 4989999270969 275-7681 22 0.20 1 ชิ้น

฿ 53.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.06 M8 7 20 34 40 30 4989999270976 275-7699 41 0.63 1 ชิ้น

฿ 56.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.06 M8 7 20 34 70 50 4989999270983 275-7702 51 0.63 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อายโบลท์
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (SS400)
  • สเปค
    ด้วย น็อตหกเหลี่ยม
  • กระบวนการเตรียมผิว
    กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ช่วยให้ใช้กับ วัสดุ หนาได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขนถ่ายสินค้าทั่วไปเช่นการระงับเครื่องจักรและเครื่องใช้

รหัสรุ่น
TAB-10150L
TAB-1080L
TAB-12100L
TAB-12200L
TAB-630L
TAB-640L
TAB-840L
TAB-870L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 107.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.07 M10 8.8 25 42.6 150 50 4989999271003 275-7729 134 0.73 1 ชิ้น

฿ 99.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.07 M10 8.8 25 42.6 80 50 4989999270990 275-7711 100 0.73 1 ชิ้น

฿ 145.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.1 M12 10.5 32 53 100 60 4989999271010 275-7737 174 0.98 1 ชิ้น

฿ 161.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 14 วัน 0.1 M12 10.5 32 53 200 60 4989999271027 275-7745 241 0.98 1 ชิ้น

฿ 67.18

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.02 M6 5.2 15 25.4 30 25 4989999270952 275-7672 18 0.20 1 ชิ้น

฿ 70.02

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.02 M6 5.2 15 25.4 50 40 4989999270969 275-7681 22 0.20 1 ชิ้น

฿ 53.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.06 M8 7 20 34 40 30 4989999270976 275-7699 41 0.63 1 ชิ้น

฿ 56.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.06 M8 7 20 34 70 50 4989999270983 275-7702 51 0.63 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากส่วนล่างของคอยาวจึงสามารถใช้กับชิ้นส่วนที่หนาได้

การใช้

● สำหรับการขนถ่ายสินค้าทั่วไปเช่น เครื่องจักร ยกและอุปกรณ์

สเปค

● ด้วย น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม

วัสดุ

● เหล็กกล้า 
● กระบวนการเตรียมผิว: UniChrome