(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TLTF-6M |
TLTF-8M |
TLTF-10M |
TLTF-12M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ขนาดเกลียว | D (มิลลิเมตร) |
L (มิลลิเมตร) |
H (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
A (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (กิโลนิวตัน) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 403.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.05 | M6 x 1.0 | 5 | 16 | 27 | 60 | 12 | 4989999180954 | 409-9109 | 24 | 0.49 | 1 ชิ้น | ||
฿ 603.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.08 | M8 x 1.25 | 6 | 19 | 34 | 60 | 15 | 4989999180961 | 409-9117 | 43 | 0.78 | 1 ชิ้น | ||
฿ 834.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.15 | M10 x 1.5 | 8 | 24 | 41 | 80 | 18 | 4989999180930 | 409-9087 | 85 | 1.47 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,318.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.22 | M12 × 1.75 | 10 | 29 | 50 | 100 | 23 | 4989999180947 | 409-9095 | 170 | 2.16 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ช่วยให้ใช้กับ วัสดุ หนาได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขนถ่ายสินค้าทั่วไปเช่นการระงับเครื่องจักรและเครื่องใช้
รหัสรุ่น |
---|
TLTF-6M |
TLTF-8M |
TLTF-10M |
TLTF-12M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ขนาดเกลียว | D (มิลลิเมตร) |
L (มิลลิเมตร) |
H (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
A (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (กิโลนิวตัน) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 403.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.05 | M6 x 1.0 | 5 | 16 | 27 | 60 | 12 | 4989999180954 | 409-9109 | 24 | 0.49 | 1 ชิ้น | ||
฿ 603.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.08 | M8 x 1.25 | 6 | 19 | 34 | 60 | 15 | 4989999180961 | 409-9117 | 43 | 0.78 | 1 ชิ้น | ||
฿ 834.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.15 | M10 x 1.5 | 8 | 24 | 41 | 80 | 18 | 4989999180930 | 409-9087 | 85 | 1.47 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,318.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.22 | M12 × 1.75 | 10 | 29 | 50 | 100 | 23 | 4989999180947 | 409-9095 | 170 | 2.16 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง