(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อายโบลท์ (เหล็ก)
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 105.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TAB-06M
TAB-08M
TAB-012
TAB-038
TAB-058
TAB-10M
TAB-12M
TAB-16M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 132.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.06 M6 x 1.0 5 16 26 12.5 4989999271034 275-7591 15 0.58 1 ชิ้น

฿ 135.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.08 M8 x 1.25 6.3 20 33.3 15 4989999271041 275-7605 30 0.78 1 ชิ้น

฿ 122.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.22 W1 / 2 10 30 51.0 22 4989999271096 275-7656 120 2.15 1 ชิ้น

฿ 105.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.15 W3 / 8 8 25 41.5 18 4989999271089 275-7648 60 1.47 1 ชิ้น

฿ 223.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.45 W5 / 8 12.5 35 60 27 4989999271102 275-7664 220 4.41 1 ชิ้น

฿ 139.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.15 M10 x 1.5 8 25 41.5 18 4989999271058 275-7613 60 1.47 1 ชิ้น

฿ 147.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.22 M12 × 1.75 10 30 51.0 22 4989999271065 275-7621 120 2.15 1 ชิ้น

฿ 179.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.45 M16 × 2.0 12.5 35 60 27 4989999271072 275-7630 220 4.41 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อายโบลท์
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (SS400)
  • สเปค
    ด้วย น็อตหกเหลี่ยม
  • กระบวนการเตรียมผิว
    กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สกรูห่วงรูปแหวนซึ่งสามารถสอดเชือก, โซ่ หรือสายไฟ เพื่อให้ใช้งานได้
[คุณสมบัติ]
· พกพาสะดวกเนื่องจากมาพร้อมน็อต
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าทั่วไป เช่น ป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า

รหัสรุ่น
TAB-06M
TAB-08M
TAB-012
TAB-038
TAB-058
TAB-10M
TAB-12M
TAB-16M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 132.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.06 M6 x 1.0 5 16 26 12.5 4989999271034 275-7591 15 0.58 1 ชิ้น

฿ 135.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.08 M8 x 1.25 6.3 20 33.3 15 4989999271041 275-7605 30 0.78 1 ชิ้น

฿ 122.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.22 W1 / 2 10 30 51.0 22 4989999271096 275-7656 120 2.15 1 ชิ้น

฿ 105.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.15 W3 / 8 8 25 41.5 18 4989999271089 275-7648 60 1.47 1 ชิ้น

฿ 223.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.45 W5 / 8 12.5 35 60 27 4989999271102 275-7664 220 4.41 1 ชิ้น

฿ 139.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.15 M10 x 1.5 8 25 41.5 18 4989999271058 275-7613 60 1.47 1 ชิ้น

฿ 147.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.22 M12 × 1.75 10 30 51.0 22 4989999271065 275-7621 120 2.15 1 ชิ้น

฿ 179.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.45 M16 × 2.0 12.5 35 60 27 4989999271072 275-7630 220 4.41 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●เนื่องจากส่วน หัว ของ สลักเกลียว มี รูปทรง เป็น แหวน จึงสามารถใช้ผ่านเชือก โซ่ ขดลวด ฯลฯ

การใช้

●สำหรับการขนถ่ายสินค้าทั่วไปเช่น เครื่องจักร ยกและอุปกรณ์

สเปค

●พร้อม น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม

วัสดุ

●เหล็กกล้า 
●กระบวนการเตรียมผิว:UniChrome