(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อายโบลท์ สเตนเลส โหลดไฟฟ้า 0.10-2.16 kN

อายโบลท์ สเตนเลส โหลดไฟฟ้า 0.10-2.16 kN

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 140.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TIB-2M
TIB-3M
TIB-4M
TIB-5M
TIB-6M
TIB-8M
TIB-10M
TIB-12M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 140.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.01 M2 × 0.4 2.0 8 13 10 4989999274127 274-8959 2 0.10 1 ชิ้น

฿ 149.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.02 M3 x 0.5 3.0 9 16 11.5 4989999274134 274-8967 4 0.15 1 ชิ้น

฿ 157.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.02 M4 x 0.7 4.0 10 20 12.0 4989999274141 274-8975 7 0.20 1 ชิ้น

฿ 161.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.03 M5 × 0.8 5 13 25 13.0 4989999274158 274-8983 13 0.29 1 ชิ้น

฿ 213.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.05 M6 x 1.0 5.5 16 27 14 4989999274165 274-8991 18 0.49 1 ชิ้น

฿ 229.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.08 M8 x 1.25 7 19 34 15 4989999274172 274-9009 29 0.78 1 ชิ้น

฿ 367.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.15 M10 x 1.5 8 25 42 18 4989999274189 274-9017 59 1.47 1 ชิ้น

฿ 317.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.22 M12 × 1.75 10 29 52 22 4989999274196 274-9025 115 2.16 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อายโบลท์
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)
  • สเปค
    ไม่มี น๊อตตัวเมีย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สกรูห่วงรูปแหวนซึ่งสามารถสอดเชือก, โซ่ หรือสายไฟ เพื่อให้ใช้งานได้
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสเตนเลสทนทานและทนสนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขนถ่ายสินค้าทั่วไปเช่นการระงับเครื่องจักรและเครื่องใช้

รหัสรุ่น
TIB-2M
TIB-3M
TIB-4M
TIB-5M
TIB-6M
TIB-8M
TIB-10M
TIB-12M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 140.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.01 M2 × 0.4 2.0 8 13 10 4989999274127 274-8959 2 0.10 1 ชิ้น

฿ 149.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.02 M3 x 0.5 3.0 9 16 11.5 4989999274134 274-8967 4 0.15 1 ชิ้น

฿ 157.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.02 M4 x 0.7 4.0 10 20 12.0 4989999274141 274-8975 7 0.20 1 ชิ้น

฿ 161.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.03 M5 × 0.8 5 13 25 13.0 4989999274158 274-8983 13 0.29 1 ชิ้น

฿ 213.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.05 M6 x 1.0 5.5 16 27 14 4989999274165 274-8991 18 0.49 1 ชิ้น

฿ 229.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.08 M8 x 1.25 7 19 34 15 4989999274172 274-9009 29 0.78 1 ชิ้น

฿ 367.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.15 M10 x 1.5 8 25 42 18 4989999274189 274-9017 59 1.47 1 ชิ้น

฿ 317.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.22 M12 × 1.75 10 29 52 22 4989999274196 274-9025 115 2.16 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก หัว สลักเกลียว มี รูปทรง แหวน สามารถใช้ผ่านเชือก โซ่ ขดลวด ฯลฯ

การใช้

● สำหรับการขนถ่ายสินค้าทั่วไปเช่น เครื่องจักร ยกและอุปกรณ์

สเปค

● ไร้ น๊อตตัวเมีย

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)