(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สเก็น สเตนเลส Otafuku

สเก็น สเตนเลส Otafuku

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 212.84 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TOS-4
TOS-5
TOS-6
TOS-8
TOS-10
TOS-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 212.84

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.05 M4 20 8 4 8 14 4989999037494 380-3813 8 0.49 1 ชิ้น

฿ 241.45

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.09 M5 25 10 5 10 17 4989999037500 380-3821 17 0.88 1 ชิ้น

฿ 270.97

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.17 M6 30 12 6 12 21 4989999037517 380-3830 28 1.67 1 ชิ้น

฿ 340.65

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.25 W5 / 16 41 16 8 16 28 4989999037524 380-3848 64 2.45 1 ชิ้น

฿ 570.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.35 W3 / 8 51 20 10 20 35 4989999037470 380-3791 129 3.43 1 ชิ้น

฿ 670.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.42 W1/2 60 24 12 24 42 4989999037487 380-3805 221 4.12 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สเก็น
  • รายละเอียด วัสดุ
    สแตนเลส(SUS304)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รองรับ เชือก หนา ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเชื่อมต่อ โซ่ สายไฟและ เชือก และสำหรับเชื่อม ต่อ อุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล ต่อ

รหัสรุ่น
TOS-4
TOS-5
TOS-6
TOS-8
TOS-10
TOS-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 212.84

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.05 M4 20 8 4 8 14 4989999037494 380-3813 8 0.49 1 ชิ้น

฿ 241.45

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.09 M5 25 10 5 10 17 4989999037500 380-3821 17 0.88 1 ชิ้น

฿ 270.97

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.17 M6 30 12 6 12 21 4989999037517 380-3830 28 1.67 1 ชิ้น

฿ 340.65

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.25 W5 / 16 41 16 8 16 28 4989999037524 380-3848 64 2.45 1 ชิ้น

฿ 570.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.35 W3 / 8 51 20 10 20 35 4989999037470 380-3791 129 3.43 1 ชิ้น

฿ 670.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.42 W1/2 60 24 12 24 42 4989999037487 380-3805 221 4.12 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1