(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กุญแจมือสแตนเลสโหลดการทำงาน 0.49-4.90 kN

กุญแจมือสแตนเลสโหลดการทำงาน 0.49-4.90 kN

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 219.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TNS-4
TNS-5
TNS-6
TNS-7
TNS-8
TNS-9
TNS-10
TNS-12
TNS-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 243.00

SHACKLES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.05 M4 16 8 4 8 4989999273878 274-9815 14 0.49 1 ถุง (2 ชิ้น)

฿ 304.00

SHACKLES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.09 M5 20 10 5 10 4989999273885 274-9823 30 0.88 1 ถุง (2 ชิ้น)

฿ 319.00

SHACKLES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.17 M6 24 12 6 12 4989999273892 274-9831 46 1.67 1 ถุง (2 ชิ้น)

฿ 361.00

SHACKLES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.2 W5 / 16 28 14 7 14 4989999273908 274-9840 80 1.96 1 ถุง (2 ชิ้น)

฿ 219.00

SHACKLES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.25 W5 / 16 32 16 8 16 4989999273915 274-9858 60 2.45 1 ชิ้น

฿ 237.00

SHACKLES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3 W3 / 8 36 18 9 18 4989999273922 274-9866 83 2.94 1 ชิ้น

฿ 323.00

SHACKLES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.35 W3 / 8 40 20 10 20 4989999273939 274-9874 113 3.43 1 ชิ้น

฿ 317.00

SHACKLES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.42 W1/2 48 24 12 24 4989999273946 274-9882 200 4.12 1 ชิ้น

฿ 431.00

SHACKLES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 W1/2 52 26 13 26 4989999273953 274-9891 290 4.90 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สเก็น
  • รายละเอียด วัสดุ
    สแตนเลส(SUS304)

รายละเอียดสินค้า

สเก็น มาตรฐาน ประเภท ชนิดเกลียวใน
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสเตนเลสทนทานและทนสนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ

รหัสรุ่น
TNS-4
TNS-5
TNS-6
TNS-7
TNS-8
TNS-9
TNS-10
TNS-12
TNS-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 243.00

SHACKLES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.05 M4 16 8 4 8 4989999273878 274-9815 14 0.49 1 ถุง (2 ชิ้น)

฿ 304.00

SHACKLES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.09 M5 20 10 5 10 4989999273885 274-9823 30 0.88 1 ถุง (2 ชิ้น)

฿ 319.00

SHACKLES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.17 M6 24 12 6 12 4989999273892 274-9831 46 1.67 1 ถุง (2 ชิ้น)

฿ 361.00

SHACKLES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.2 W5 / 16 28 14 7 14 4989999273908 274-9840 80 1.96 1 ถุง (2 ชิ้น)

฿ 219.00

SHACKLES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.25 W5 / 16 32 16 8 16 4989999273915 274-9858 60 2.45 1 ชิ้น

฿ 237.00

SHACKLES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3 W3 / 8 36 18 9 18 4989999273922 274-9866 83 2.94 1 ชิ้น

฿ 323.00

SHACKLES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.35 W3 / 8 40 20 10 20 4989999273939 274-9874 113 3.43 1 ชิ้น

฿ 317.00

SHACKLES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.42 W1/2 48 24 12 24 4989999273946 274-9882 200 4.12 1 ชิ้น

฿ 431.00

SHACKLES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 W1/2 52 26 13 26 4989999273953 274-9891 290 4.90 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●สเก็น มาตรฐาน ของ ชนิดเกลียว

การใช้

●เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง เชื่อมต่อ

วัสดุ

●สเตนเลส (SUS304)