(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TCTT10X1 |
TCTT10X5 |
TCTT10X10 |
TCTT20X1 |
TCTT20X5 |
TCTT20X10 |
TCTT25X1 |
TCTT25X5 |
TCTT25X10 |
TCTT50X1 |
TCTT50X5 |
TCTT50X10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 1 | 4989999321418 | 488-6852 | 27 | 1 ม้วน | ||
฿ 737.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 10 | 5 | 4989999321425 | 488-6879 | 42 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,127.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 10 | 10 | 4989999321432 | 488-6861 | 63 | 1 ม้วน | ||
฿ 345.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 20 | 1 | 4989999321449 | 488-6887 | 53 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,103.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 20 | 5 | 4989999321456 | 488-6909 | 83 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,690.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 20 | 10 | 4989999321463 | 488-6895 | 125 | 1 ม้วน | ||
฿ 389.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 25 | 1 | 4989999321470 | 488-6917 | 66 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,167.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 25 | 5 | 4989999321487 | 488-6933 | 104 | 1 ม้วน | ||
฿ 2,144.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 10 | 4989999321494 | 488-6925 | 156 | 1 ม้วน | ||
฿ 703.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 50 | 1 | 4989999321586 | 488-6941 | 132 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,986.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 50 | 5 | 4989999321593 | 488-6968 | 208 | 1 ม้วน | ||
฿ 3,974.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 10 | 4989999321609 | 488-6950 | 312 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ ปลอด พีวีซี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
·การหน่วงไฟขั้นสูงสุดได้มาจากการทดสอบเชื้อเพลิงของยานพาหนะ
·ได้เคลียร์ มาตรฐาน JIS แล้ว
·ส่องสว่างเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงหลังจากปิดไฟ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับคำแนะนำในการอพยพในช่วงที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·สำหรับการ มาร์คกิ้ง บ่งชี้อันตรายที่ ด้ามจับ ขั้นตอน ฯลฯ
·สำหรับป้ายที่ราวจับทางเดินบันไดและทางเข้า
·สำหรับคำแนะนำในการอพยพในช่วงที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·สำหรับป้ายที่ราวจับทางเดินบันไดทางเข้า ฯลฯ
·ขนาดที่เหมาะสมสามารถเลือกได้จากรุ่นต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
TCTT10X1 |
TCTT10X5 |
TCTT10X10 |
TCTT20X1 |
TCTT20X5 |
TCTT20X10 |
TCTT25X1 |
TCTT25X5 |
TCTT25X10 |
TCTT50X1 |
TCTT50X5 |
TCTT50X10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 1 | 4989999321418 | 488-6852 | 27 | 1 ม้วน | ||
฿ 737.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 10 | 5 | 4989999321425 | 488-6879 | 42 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,127.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 10 | 10 | 4989999321432 | 488-6861 | 63 | 1 ม้วน | ||
฿ 345.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 20 | 1 | 4989999321449 | 488-6887 | 53 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,103.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 20 | 5 | 4989999321456 | 488-6909 | 83 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,690.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 20 | 10 | 4989999321463 | 488-6895 | 125 | 1 ม้วน | ||
฿ 389.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 25 | 1 | 4989999321470 | 488-6917 | 66 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,167.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 25 | 5 | 4989999321487 | 488-6933 | 104 | 1 ม้วน | ||
฿ 2,144.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 10 | 4989999321494 | 488-6925 | 156 | 1 ม้วน | ||
฿ 703.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 50 | 1 | 4989999321586 | 488-6941 | 132 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,986.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 50 | 5 | 4989999321593 | 488-6968 | 208 | 1 ม้วน | ||
฿ 3,974.00 |
DISPLAY TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 10 | 4989999321609 | 488-6950 | 312 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง