(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรเลอร์ ธรรมดา (ใช้งานทั่วไป) 50 ชิ้น

โรเลอร์ ธรรมดา (ใช้งานทั่วไป) 50 ชิ้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,031.61 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPR-13L-7-50
TPR-13L-9-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด โรเลอร์
(นิ้ว)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 6,031.61

PAINT ROLLERS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 7 177 2500 4989999291964 470-5891 1 กล่อง (50 ชิ้น)

฿ 6,752.43

PAINT ROLLERS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 9 227 3300 4989999291971 470-5904 1 กล่อง (50 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ความยาว ขน(มิลลิเมตร)
    13
  • วัสดุ ขน
    โพลีเอสเตอร์
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน
    อเนกประสงค์
  • รายละเอียด วัสดุ
    วัสดุ คอร์/แกน:โพลีโพรพีลีน
  • แปรงทาสี รองรับ
    สีน้ำ◎, สีน้ำมัน◎, เรซินอะคริลิก○, ไวนิลคลอไรด์○
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กล่อง (50 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แพทเทิร์น โรเลอร์ ละเอียด ให้ การขัดเงา ที่สวยงาม
·เป็นประเภทอเนกประสงค์ที่สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับภายใน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก พื้น ฯลฯ

รหัสรุ่น
TPR-13L-7-50
TPR-13L-9-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด โรเลอร์
(นิ้ว)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 6,031.61

PAINT ROLLERS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 7 177 2500 4989999291964 470-5891 1 กล่อง (50 ชิ้น)

฿ 6,752.43

PAINT ROLLERS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 9 227 3300 4989999291971 470-5904 1 กล่อง (50 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1