• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
    We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Security seal (for confirming receipts)【90-100 Pieces Per Package】

Security seal (for confirming receipts)
  • On Sale Till 31/12/2018

Stickers to be used for items that should not be opened.
[Features]
· Usable for confirming whether envelopes have been opening, helping to prevent improprieties and tampering.
· The words "Kaifuzumi" or "VOID" appear on the sticker when the label is peeled off.
· Breakage of the seal can be checked at a glance.
[Applications]
· Ideal for CDs, clear files, cases, etc.

Features

●When peeling off the label, the character [Opened] or [VOID] appears to stick out on the sealing surface, so you can check the opening at a glance.

Specification

●Mounting Specs:Adhesive Seal
●SPQ(set):10
●Mounting Method: Sticking Type

Materials

●Vinyl Chloride(PVC)

Warning

●Sticky glue remains on the side to which the seal is affixed with convex characters.
Part Number
TSS-RE
TSS-RJ
TSS-SE
TSS-SJ
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipHorizontal
(mm)
Vertical
(mm)
Display Content Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Mounting Method Amount Of Content

90 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 4020VOIDEllipse4989999293494473-64511 (Set)Vinyl Chloride (PVC)Pasting Type1 Pack (90 pcs)

90 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 4020OpenedEllipse4989999293500473-64601 (Set)Vinyl Chloride (PVC)Pasting Type1 Pack (90 pcs)

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 5015VOIDRectangle4989999293517473-64781 (Set)Vinyl Chloride (PVC)Pasting Type1 Pack (100 pcs)

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 5015OpenedRectangle4989999293524473-64861 (Set)Vinyl Chloride (PVC)Pasting Type1 Pack (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Other Mounting specification Adhesive Seal