(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TMPE-1522 |
TMPE-2030 |
TMPE-2580 |
TMPE-3045 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 990.00 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 145 | 215 | 4989999355383 | 491-2519 | 145 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,802.00 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 205 | 295 | 4989999292947 | 472-0229 | 260 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,182.00 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 | 800 | 4989999292961 | 472-0245 | 870 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,447.00 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 295 | 440 | 4989999292954 | 472-0237 | 585 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·กระจกคอมโพสิตที่ทำจากพลาสติกและ อะลูมิเนียม
· น้ำหนักเบา ติดตั้งและ มือจับ ง่าย
·ป้องกันสนิมและทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· พื้นผิว เคลือบแข็ง
[อุปกรณ์เสริม]
· ผ้าใบแลพแผ่นชีต กาว สองหน้า x 4 ชิ้น
[วัสดุ]
· อะลูมิเนียม เรซิ่น ไตรอลที่ทนต่อแรงกระแทก
รหัสรุ่น |
---|
TMPE-1522 |
TMPE-2030 |
TMPE-2580 |
TMPE-3045 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 990.00 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 145 | 215 | 4989999355383 | 491-2519 | 145 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,802.00 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 205 | 295 | 4989999292947 | 472-0229 | 260 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,182.00 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 | 800 | 4989999292961 | 472-0245 | 870 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,447.00 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 295 | 440 | 4989999292954 | 472-0237 | 585 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง