(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกแขน

ปลอกแขน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 267.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TCR-146
TCR-147
TCR-148
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(ซม.)
ความยาว
(ซม.)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สี เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 417.00

PROTECTIVE CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน 10 31.0 1.4 ร่างสีดำ 3 4989999317725 478-9750 โพลีเอทิลีน ความแข็งแรง สูง โพลีเอสเตอร์ ไนล่อน 50 1 คู่

฿ 480.00

PROTECTIVE CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน 10 40.0 1.4 ร่างสีดำ 3 4989999317732 478-9768 โพลีเอทิลีน ความแข็งแรง สูง โพลีเอสเตอร์ ไนล่อน 59 1 คู่

฿ 267.00

PROTECTIVE CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน 8.1 17.0 2.3 ขาว 5 4989999317749 478-9776 โพลีเอทิลีน ความแข็งแรง สูง ไนล่อน เส้นใยแก้ว 30 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปลอกแขน
  • ขนาด
    แบบตั้งค่าได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทที่ประกอบด้วยไฟเบอร์กลาสและให้ความสำคัญกับความต้านทานการตัด
·ตัวป้องกัน ข้อมือ ปลอดภัยอย่างน่าทึ่งโดยใช้ โพลีเอทิลีน มีความแข็งแรงสูงทนต่อแรงตัดได้ดีเยี่ยมและ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ น้อย
·ไม่มีการเปลี่ยนสีของ ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลตเช่นเดียวกับเส้นใยอะรามิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุตสาหกรรมแก้วอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ งานละเอียด
·อุตสาหกรรมยานยนต์
·การจัดการกับแผ่นบาง ๆ แผ่นเหล็กและวัสดุอะลูมิเนียม

รหัสรุ่น
TCR-146
TCR-147
TCR-148
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(ซม.)
ความยาว
(ซม.)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สี เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 417.00

PROTECTIVE CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน 10 31.0 1.4 ร่างสีดำ 3 4989999317725 478-9750 โพลีเอทิลีน ความแข็งแรง สูง โพลีเอสเตอร์ ไนล่อน 50 1 คู่

฿ 480.00

PROTECTIVE CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน 10 40.0 1.4 ร่างสีดำ 3 4989999317732 478-9768 โพลีเอทิลีน ความแข็งแรง สูง โพลีเอสเตอร์ ไนล่อน 59 1 คู่

฿ 267.00

PROTECTIVE CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน 8.1 17.0 2.3 ขาว 5 4989999317749 478-9776 โพลีเอทิลีน ความแข็งแรง สูง ไนล่อน เส้นใยแก้ว 30 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● ขนาด: ฟรี
● SPQ (คู่): 10