(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองเท้าแบบเปิดสำหรับรองเท้ายาวเช่น รองเท้าบูทความสูง 380 มม. เพื่อให้พอดีกับรองเท้าขนาดใหญ่ได้ดี
รหัสสินค้า |
---|
NPS12L |
NPS16L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณที่เก็บได้ (บุคคล) | ประเภทรายละเอียด | ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง (เปิดกว้าง x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,723.61 | SHOES BOXES WITHOUT DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 4 แถว 3 ระดับ | 230 × 335 × 480 | 478-9679 | 32.3 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,300.33 | SHOES BOXES WITHOUT DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 4 แถว 4 ระดับ | 230 × 335 × 355 | 478-9687 | 34.3 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล่อง รองเท้า | ชนิด | ประเภทเปิด | ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร) | 1006 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 350 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 1600 | สี | Neogray |
สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง