1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดบล็อคขนาน ชนิดบาง งานละเอียด แบบ ขั้น

ชุดบล็อคขนาน ชนิดบาง งานละเอียด แบบ ขั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,441.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สะดวกสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่นยำเช่นการปรับความสูงของ ฝาครอบ ปากกาจับชิ้นงาน และการอ้างอิง
·สามารถใช้กับสิ่งของขนาดเล็กในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ชิ้นงาน เช่นเดียวกับรูที่อยู่ใกล้กับส่วนปลาย (พร้อม เคส ทำจากไม้)
·พื้นผิว 4 อันนอกเหนือจากพื้นผิวที่ปลายทั้งสองเป็นพื้นผิวสำเร็จรูป โดยมีพื้นผิวด้านบนและด้านล่างที่มีความแม่นยำ (เส้นขนานภายใน 0.005)

รหัสสินค้า
PPP125SASALE
PPP125SBSALE
PPP160SASALE
PPP160SBSALE
PPP200SASALE
PPP200SBSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย มวล
(กิโลกรัม)

฿ 13,758.00

฿ 10,240.08

SUT PRECISION GROUND PARALLEL 1 ชิ้น 4 วัน 21 ~ 322.38: 5 ชุด 10 ชิ้น

฿ 12,441.00

฿ 10,021.23

PRECISION GROUND PARALLEL 1 ชิ้น 4 วัน 33 ~ 382.78: 5 ชุด 10 ชิ้น

฿ 15,780.00

฿ 11,743.48

PRECISION GROUND PARALLEL 1 ชิ้น 4 วัน 30 ~ 483.93: 5 ชุด 10 ชิ้น

฿ 16,158.00

฿ 13,105.75

PRECISION GROUND PARALLEL 1 ชิ้น 4 วัน 50 ~ 585.4/5 ชุด 10 ชิ้น

฿ 21,028.00

฿ 16,992.73

PRECISION GROUND PARALLEL 1 ชิ้น 4 วัน 40 ~ 586.5/5 ชุด 10 ชิ้น

฿ 27,082.00

฿ 21,210.62

PRECISION GROUND PARALLEL 1 ชิ้น 4 วัน 60 ~ 687.95/5 ชุด 10 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ความละเอียดของพื้นผิวเรียบ(ไมโครเมตร) 5 ความลึก(มิลลิเมตร) 8
จำนวนชิ้น 2 ชิ้น วัสดุ S50C รักษาความร้อน การ ชุบแข็ง HRC47-52
การตกแต่ง งานลับคม/งานเจียรไน