(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุคือ S45C
· โดดเด่นที่การชุบออกไซด์สีดำ
รหัสสินค้า |
---|
FBU8 |
FBU10 |
FBU12 |
FBU14 |
FBU16 |
FBU18 |
FBU20 |
FBU22 |
FBU24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ขนาดฐานสิบหก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.56 ฿ 64.00 | SUT SPHERCAL HX NUT | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | 13 | 9 | ||
฿ 121.75 ฿ 63.01 | SUT SPHERCAL HX NUT | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 17 | 19 | ||
฿ 147.85 ฿ 77.00 | SUT SPHERCAL HX NUT | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 19 | 28 | ||
฿ 148.00 ฿ 107.00 | SUT SPHERCAL HX NUT | 1 ชิ้น | 1 วัน | M14 | 22 | 46 | ||
฿ 246.62 ฿ 136.01 | SUT SPHERCAL HX NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 24 | 55 | ||
฿ 165.00 ฿ 125.00 | SUT SPHERCAL HX NUT | 1 ชิ้น | 4 วัน | M18 | 27 | 81 | ||
฿ 350.00 ฿ 210.00 | SUT SPHERCAL HX NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20 | 30 | 109 | ||
฿ 215.00 ฿ 172.00 | SPHERCAL HX NUT | 1 ชิ้น | 4 วัน | M22 | 32 | 132 | ||
฿ 255.00 ฿ 203.01 | SPHERCAL HX NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | M24 | 36 | 191 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | น็อตหกเหลี่ยม ทรงกลม | วัสดุ | S45C | การอบชุบ | การอบคืนตัว HRC23-31 |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง