(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ขนาด เฉพาะด้าน ที่เหมาะกับ เครื่องจักร งานฉีดขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
FTBZ10 |
FTBZ14 |
FTBZ16 |
FTBZ18 |
FTBZ20 |
FTBZ22 |
FTBZ24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ สลักเกลียว | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 460.00 ฿ 227.01 | SUT UNI CLAMP | 1 ชิ้น | 4 วัน | M10 | 0.17 | ||
฿ 477.00 ฿ 375.02 | UNI CLAMP | 1 ชิ้น | 4 วัน | M14 | 0.67 | ||
฿ 925.00 ฿ 375.00 | SUT UNI CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | M14・M16 | 0.67 | ||
฿ 908.00 ฿ 679.00 | SUT UNI CLAMP | 1 ชิ้น | 4 วัน | M18 | 1.3 | ||
฿ 797.00 ฿ 625.01 | UNI CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | M18・M20 | 1.3 | ||
฿ 1,940.00 ฿ 1,519.02 | UNI CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | M22 | 2.8 | ||
฿ 3,484.00 ฿ 1,519.02 | SUT UNI CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | M24 | 2.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S55C | รักษาความร้อน | แข็ง HRC38-43 (อุปกรณ์หลัก) HRC35-47 (แหวนรอง) | การตกแต่ง | นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง