(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การใช้ เขี้ยว นี้ร่วมกับชั้นวาง เฉพาะด้าน ทำให้สามารถจับชิ้นงานได้อย่างมั่นคง
·สามารถดันและจับ ชิ้นงาน ลงได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ว่า พื้นผิว ยึดจะมี สเกลวัด ดำหรือมีความผิดปกติหรือเอียง
รหัสสินค้า |
---|
FVJ100 |
FVJ200 |
FVJ300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | ปากกาจับชิ้นงาน รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,619.88 ฿ 2,557.08 | SUT FREE VISE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 70 | 0.69 | FV350N | ||
฿ 2,829.00 ฿ 2,262.92 | SUT FREE VISE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 91 วัน | 85 | 1.1 | FV450N | ||
฿ 3,475.00 ฿ 2,780.00 | SUT FREE VISE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 91 วัน | 110 | 1.9 | FV550N |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | ตัวเลือกสำหรับ ปากกาจับชิ้นงาน ฟรี | วัสดุ | S45C | การตกแต่ง | ชุบผิวรมดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | ชุบแข็ง HRC35-40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง