(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการวางชิ้นงานที่ไม่สม่ำเสมอเช่นพื้นผิว การหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
FJ60 |
FJ80 |
FJ100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดฐานสิบหก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,202.00 ฿ 898.98 | SUT SCREW SUPPORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 to 93(18) | 24 | 700 | 100 | ||
฿ 1,623.00 ฿ 1,210.92 | SUT SCREW SUPPORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 to 125(25) | 30 | 1600 | 160 | ||
฿ 1,907.00 ฿ 1,495.09 | SCREW SUPPORT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 120 to 165(45) | 30 | 1900 | 160 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู | วัสดุ | S45C | การอบชุบ | การอบคืนตัว HRC35-47 |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง