(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการต่อของสตัดโบลท์
รหัสสินค้า |
---|
FCU8 |
FCU10 |
FCU12 |
FCU14 |
FCU16 |
FCU18 |
FCU20 |
FCU22 |
FCU24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.00 ฿ 71.00 | SUT COUPLING NUT | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 18 | ||
฿ 105.00 ฿ 77.00 | SUT COUPLING NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | 41 | ||
฿ 122.00 ฿ 95.00 | SUT COUPLING NUT | 1 ชิ้น | 4 วัน | M12 | 57 | ||
฿ 140.00 ฿ 112.99 | COUPLING NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | M14 | 88 | ||
฿ 190.00 ฿ 149.00 | COUPLING NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | M16 | 113 | ||
฿ 207.00 ฿ 161.00 | COUPLING NUT | 1 ชิ้น | 4 วัน | M18 | 165 | ||
฿ 255.00 ฿ 191.99 | SUT COUPLING NUT | 1 ชิ้น | 1 วัน | M20 | 226 | ||
฿ 331.00 ฿ 246.99 | SUT COUPLING NUT | 1 ชิ้น | 1 วัน | M22 | 273 | ||
฿ 364.00 ฿ 273.00 | COUPLING NUT | 1 ชิ้น | 14 วัน | M24 | 392 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | ข้อต่อสตัด | วัสดุ | S45C | การอบชุบ | การอบคืนตัว HRC23-31 |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง