(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงร่องและ ใบมีดลบคม เหมาะสำหรับการเจาะ สเตนเลส และยังมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเจาะ วัสดุ ตัดยาก ( เหล็กกล้า ทนความร้อน ฯลฯ )
รหัสสินค้า |
---|
COSD-0.8 |
COSD-3 |
COSD-3.05 |
COSD-3.4 |
COSD-9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 175.81 | TWI CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 0.8 | 9 | 34 | ||
฿ 160.04 | TWI CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 34 | 71 | ||
฿ 235.02 | TWI CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 3.05 | 34 | 71 | ||
฿ 201.16 | TWI CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 3.4 | 36 | 73 | ||
฿ 628.31 | CUTTING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 71 | 124 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
รูน้ำมัน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง