(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
วัสดุ ป้องกันไฟ ที่จะไม่เผาไหม้ในอากาศและความเข้มสูงเส้นใยอะรามิดที่มีความต้านทานอุณหภูมิสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นตัวป้องกันสำหรับงานเชื่อมตัดฟิวชั่นและงานทนความร้อน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานเชื่อม | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.6 | ขนาด | แบบตั้งค่าได้ |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | เส้นใยอะรามิด 50% เส้นใยทนไฟ 50% | JAN Code | 4989999354805 | รหัสของทรัสโก้ | 484-2804 |
มวล(ก.) | 170 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PYR-HZ ในชุด ฝากระโปรงป้องกันหอก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง