(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นแบบสั้นที่เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่แคบ
·สามารถติดเข้า มือจับ เสริม (T- มือจับ) หรือ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือซึ่งกันและกัน
·เป็น ตะไบ เพชรที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะจาก บริษัท vallorbe ของสวิส
· ตะไบ โลหะ:งานละเอียด มิติ สูง พร้อมการดัดปานกลาง
·เพชร:เพชรสั่งทำพิเศษมีความทนทานต่อการขัดถูและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน
·การ การเคลือบผิว:เนื่องจากมีความสม่ำเสมอ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึดเกาะจึงแข็งแรงและทนทานต่อการหลุดออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานเจียรไนและงานขัดเงาวัสดุแข็ง
· สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก / งานลบขอบ/ งานเจียรไน / ขัดเงาแกน/ การขัดเงา ฯลฯ
· โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่ละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
TDFS2-120 |
TDFS31-120 |
TDFS51-120 |
TDFS61-120 |
TDFS112-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,250.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | แบบกลม (Φ) 3 | 4989999315899 | 480-5500 | 3 กรัม | ||
฿ 1,250.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ครึ่งวงกลม (กว้าง 5.1 x หนา 2.1) | 4989999315912 | 480-5526 | 4 กรัม | ||
฿ 1,250.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | สามเหลี่ยม (วัด 1 ด้าน) 3.2 | 4989999315936 | 480-5542 | 4 กรัม | ||
฿ 1,250.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบบเหลี่ยม (ด้านข้าง 1 มิติ) 2.6 | 4989999315950 | 480-5569 | 4 กรัม | ||
฿ 1,250.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (กว้าง) 5.1 × (ความหนา) 1.6 | 4989999315875 | 480-5488 | 5 กรัม |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ เพชรไฟฟ้า | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภท เข็ม | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
ความหยาบของ เม็ดขัด | ตัดครั้งที่สอง | ขนาดอนุภาค(#) | 120 | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 45 | สเปค | มือจับ:φ3 เพลา แบบกลม | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ (HRC 45 องศา), นิกเกิล สารขัดถู เพชร ( กาว ไฟฟ้า), โครเมี่ยม (การเคลือบผิว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง