(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการตกผลึกด้วย GC และเม็ด สารขัดถู มีรูพรุนโพลีคริสตัลลีนจึงให้ความ สามารถ ในการ ความสามารถในการตัดเฉือน สูงในขณะที่รักษา ความยืดหยุ่น ของหินเจียรธรรมดาที่มี เพลา ยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา SKD คาร์ไบด์ อะลูมิเนียม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
VI1204M |
VI1206M |
VI1208M |
VI1210M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 563.00 | POLISHINGTOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 13 | 4989999359770 | 479-1967 | 290 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 602.00 | POLISHINGTOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | 4989999359787 | 479-1975 | 370 ก. / แพ็ค | ||
฿ 644.00 | POLISHINGTOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 20 | 4989999359794 | 479-1983 | 490 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 693.00 | GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 20 | 4989999359800 | 479-1991 | 630 กรัม / แพ็ค |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง ขอบ | ขนาดอนุภาค(#) | 120 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 | สี | สีม่วง | จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) | 10 |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 30000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง