(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีความสามารถในการบดและ ความทนทาน ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
TRI-3819 |
TRI-4816 |
TRI-4819 |
TRI-6516 |
TRI-6519 |
TRI-7516 |
TRI-7519 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 111.00 | TRC POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 1 วัน | 38 | 19 | 3000 | 4989999292589 | 471-9859 | 60 กรัม | ||
฿ 153.00 | POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | 16 | 4300 | 4989999292596 | 471-9867 | 90 ก | ||
฿ 153.00 | POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 1 วัน | 48 | 19 | 4300 | 4989999292602 | 471-9875 | 100 กรัม | ||
฿ 181.00 | TRC POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 16 | 4300 | 4989999292619 | 471-9883 | 160 ก | ||
฿ 191.00 | POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 19 | 4300 | 4989999292626 | 471-9891 | 190 ก | ||
฿ 230.00 | TRC POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 16 | 4300 | 4989999292633 | 471-9905 | 210 ก | ||
฿ 230.00 | TRC POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 19 | 4300 | 4989999292640 | 471-9913 | 250 ก |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาดอนุภาค(#) | 36 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 5 | สเปค อื่น ๆ | ความแข็ง:p; น้ำยาประสาน:B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง