1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาษ แผ่นดิสก์ GP top® 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระดาษ แผ่นดิสก์ GP top® 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,429.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิด แบบกลม ที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด เม็ดขัด หลากหลายเพื่อ มือจับ การ การขัดเงา หยาบ
·แทบจะไม่เกิดความตึงเครียดกับชิ้นงานเนื่องจากความร้อนหรือการเผาไหม้เนื่องจากผลของการระบายความร้อนของอากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขัดโลหะ, ถอดลูกปัดเชื่อม, ขัดรถยนต์, ตัวถังและถัง, ขัดประเภทต่างๆและขัดสแตนเลสเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ

คุณสมบัติ

● อุดมไปด้วยการเปลี่ยนแปลงขนาดของอนุภาคมันเป็นประเภทอเนกประสงค์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การขัดผิวหยาบจนถึงการขัดผิวสำเร็จ

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความยาว ใบมีดลบคม x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 100 × 16.5 × 16
● จำนวนต่อกล่อง (แผ่น): 100
● มุม การทำงาน: 15 ถึง 30 °

อุปกรณ์เสริม

● เพียงΦ100มม. รวมถึง อแดปเตอร์/ตัวแปลง 5 ชิ้นต่อกล่องสำหรับรู 15 มม. (ขายปลีก/แยกจำหน่าย วัตถุ หมายเลข 5 ชิ้น: GPTAS-5P)
รหัสสินค้า
TGP10015-A-60-100P
TGP10015-A-80-100P
TGP10015-A-100-100P
TGP10015-A-120-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 13,429.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 604989999255973469-25356800 ก. / กล่อง

฿ 13,429.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 804989999255980469-25436400 ก. / กล่อง

฿ 13,429.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1004989999255997469-25516200 กรัม / กล่อง

฿ 13,429.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1204989999266955469-25605,200 กรัม / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 16 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 13600
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 16.5 จำนวนใบมีด(แผ่น) 90 ชิ้น / กล่อง 100 ชิ้น
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด 72 ม. / วินาที (4300 ม. / นาที) มุม ทำงาน 15 ถึง 30 °