(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เลือก ผลิตภัณฑ์ ตาม การใช้งาน
·หินเจียรพิเศษช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
·หินเจียรอเนกประสงค์ที่ ด้ามจับ ทั้งโลหะและอโลหะทำให้สามารถตัดโกนและ การขัดเงา ด้วยชิ้นเดียว
·ด้วยการเอียง มุม ของหินเจียรสามารถใช้งานได้ 3 แบบ
·สามารถตัด งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา กระเบื้อง ท่อ PVC และ อะลูมิเนียม ได้ทำให้เหมาะสำหรับงานในไซต์ก่อสร้างเช่นกัน
·สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยด้วยไฟเบอร์กลาส เสริมแรง สามชั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานตัด งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ต่างๆ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / อโลหะ | วัสดุเม็ดขัดถู | AC |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 46 | ความแข็ง | S | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2.4 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13800 |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(แผ่น) | 3 | JAN Code | 4989999260991 | รหัสของทรัสโก้ | 468-9046 |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ และเครื่องตัดหิน สารขัดถู | มวล(ก.) | 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRB-100 ในชุด การตัดหินเจียรเรนเจอร์ตัดสากล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง