(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ได้รับการตัดแบบพิเศษซึ่งอากาศสามารถขยายตัวออกด้านข้างเป่าลมใน แพทเทิร์น กว้างขึ้นมากในการซิงโครไนซ์กับอากาศที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
รหัสสินค้า |
---|
TD-HCFN |
TD-RCFN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 497.42 | TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 ( พื้นผิว ทรงกลมตัดแบน) | 4989999355895 | 488-0137 | ||
฿ 528.82 | TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 ( มุม กว้างตัดแบบแบน 30 °) | 4989999355888 | 488-0145 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 25 | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง