(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหล็กหล่อเหนียว จึงไม่น่าจะเสียหายเนื่องจากงานหนัก
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป วัสดุ ผิดปกติ
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 235 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 130 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 80 | การเปิดปาก(มิลลิเมตร) | 80 | ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) | 44 |
แรงกระชับ(กิโลนิวตัน) | 10 | มวล(กิโลกรัม) | 4.2 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เหล็กหล่อเหนียว (FCD450) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMBT-80 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน หลายตัว (แบบตั้งโต๊ะ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง