(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับงานเจาะเหล็กกล้าทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
SD-3.3 |
SD-10 |
SD-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.43 | TWI CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 3.3 | 45 | 73 | ||
฿ 552.49 | TWI CUTTING TOOLS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 95 | 130 | ||
฿ 739.85 | TWI CUTTING TOOLS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 111 | 149 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | มีการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
มีรูน้ำมัน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง